L225 Lever Actuated Card-Lok
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
L225 Lever Actuated Card-Lok
katalogové č: L225-4.80
The Series L225 features a tool-free, lever design ideal for field level maintenance and can be shipped pre-calibrated for clamp force on request.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Podrobnosti
Prostředky
CAD
Distributoři ve Vašem okolí
Vlastnosti
- 3 segment, non-shafted design
- Flexible mounting options
- Available with black anodized plating only
- Length 97 mm (3.80") to 325 mm (12.80"), 12.7 mm (0.5") increments
- Weight 1.65 g/cm (0.150 oz/")
- Profile 5.72 mm (0.225") x 6.86 mm (0.270")
- For cold wall applications
- Min expansion 8.26 mm (0.325")
- Lever actuated
Specifikace
Vlastnosti produktu
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certifikát schvalovací agentury
Datový list
GENEROVÁNÍ CAD
*Data subject to change without notice
Níže je seznam autorizovaných distributorů, kteří mají aktuálně tuto položku skladem:
| Distributor | Množství | Datum na skladě |
|---|
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.