Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
267 Card-Lok
The Series 267 Card Lok also features a lighter weight, narrow profile ideal for retaining PCBs that are densely populated within the enclosure. The shafted design provides more uniform clamping force over the length of the Card Lok, while maintaining wedge and body alignment for easier installation.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Vlastnosti
- Available with gold chem film, clear chem film, black anodized, hard black anodized, or electroless nickel plating
- Flexible mounting options
- Profile 6.35 mm (0.250") x 5.00 mm (0.197")
- Min expansion 5.99 mm (0.236")
- Length 96.5 mm (3.80") to 325 mm (12.80"), 12.7 mm (0.5") increments
- Weight 0.75 g/cm (0.067 oz/")
- 5 segment, shafted design
- Screw actuated
- For cold wall applications
- Average clamp force (4.80", black anodized) = 334 lbs
Specifikace
Vlastnosti produktu
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certifikát schvalovací agentury
Datový list
GENEROVÁNÍ CAD
Níže je seznam autorizovaných distributorů, kteří mají aktuálně tuto položku skladem:
| Distributor | Množství | Datum na skladě |
|---|
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.