A265HTS High Thermal Sawtooth Card-Lok
The 265HTS features a unique sawtooth profile design that provides advanced thermal performance and clamping force compared to similarly sized card locks, for superior thermal dissipation and protection in high shock and vibration applications. The 265HTS can be a drop in replacement for most existing applications using the 265 series.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Vlastnosti
- New sawtooth profile design for advanced thermal performance
- Profile 5.72 mm (0.225") x 5.84 mm (0.230")
- Weight 0.93 g/cm (0.083 oz/")
- Length 71.12 mm (2.8") to 325.12 mm (12.80"), 12.7 mm (0.5") increments
- Flexible mounting options
- Average clamp force at 68 N-cm (6"-lbs) torque: 210 kg (464 lbs)
- Screw actuated
- Max expansion 7.37 mm (0.290")
- Available with black anodized or electroless nickel plating
- For cold wall applications
Specifikace
Vlastnosti produktu
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certifikát schvalovací agentury
Datový list
GENEROVÁNÍ CAD
Níže je seznam autorizovaných distributorů, kteří mají aktuálně tuto položku skladem:
| Distributor | Množství | Datum na skladě |
|---|
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.