260HC High Clamp Force Card-Lok
260HC High Clamp Force Card-Lok
katalogové č: MEN260HC-5.80ETM2
Like all shafted Card Loks, the Series 260HC has a ridged shafted design for a more uniform clamping force over the length of the Card Lok, while maintaining wedge and body alignment for easier installation.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Podrobnosti
Prostředky
CAD
Distributoři ve Vašem okolí
Vlastnosti
- Profile 6.35 mm (0.250") x 6.86 mm (0.270")
- Weight 0.95 g/cm (0.085 oz/")
- Length 96.5 mm (3.80") to 172.7 mm (6.80"), 12.7 mm (0.5") increments
- Flexible mounting options
- 5 segment, shafted design
- Average clamp force (4.80", black anodized) = 868 lbs
- Screw actuated
- Max expansion 8.26 mm (0.325")
- Available with black anodized, hard black anodized, or electroless nickel plating
- For cold wall applications
Specifikace
Vlastnosti produktu
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certifikát schvalovací agentury
Datový list
GENEROVÁNÍ CAD
*Data subject to change without notice
Níže je seznam autorizovaných distributorů, kteří mají aktuálně tuto položku skladem:
| Distributor | Množství | Datum na skladě |
|---|
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.