240 Card-Lok
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
240 Card-Lok
katalogové č: 240-4.80H
The Series 240 features a ligher weight, narrow profile ideal for densely populated enclosures.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Podrobnosti
Prostředky
CAD
Distributoři ve Vašem okolí
Vlastnosti
- Length 97 mm (3.80") to 325 mm (12.80"), 12.7 mm (0.5") increments
- For cold wall applications
- Profile 6.10 mm (0.240") x 4.57 mm (0.180")
- 3 segment, non-shafted design
- Weight 0.86 g/cm (0.077 oz/")
- Flexible mounting options
- Min expansion 5.59 mm (0.220")
- Available with gold chem film, clear chem film, black anodized, hard black anodized, or electroless nickel plating
- DSCC 84103 / DSCC CID 59590
- Screw actuated
- Average clamp force (4.80", black anodized) = 314 lbs
Specifikace
Vlastnosti produktu
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certifikát schvalovací agentury
Datový list
GENEROVÁNÍ CAD
*Data subject to change without notice
Níže je seznam autorizovaných distributorů, kteří mají aktuálně tuto položku skladem:
| Distributor | Množství | Datum na skladě |
|---|
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.