223 Torque Limiting Card-Lok
The Series 223 Card-Lok is ideal for field level maintenance, because it does not require any specialized tools or technical knowledge for proper installation. With an integrated (patented) torqueing mechanism, to install the Series 223, the operator simply turns the hex wrench until they hear/feel a minimum of three clicks indicating that the optimum clamping and thermal transfer performance has been reached. Accordingly, the Series 223 Card Lok minimizes the potential for insufficient board retention from under torqueing, or for damage to board and cold wall from over torqueing.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Vlastnosti
- Screw actuated
- 5 segment, non-shafted design
- Profile 5.72 mm (0.225") x 6.86 mm (0.270")
- Length 97 mm (3.80") to 325 mm (12.80"), 12.7 mm (0.5") increments
- Clamp force, thermal transfer, life cycle and environmental (MIL 810) test results available
- Weight 1.12 g/cm (0.100 oz/")
- Flexible mounting options
- Available with gold chem film, clear chem film, black anodized, hard black anodized, or electroless nickel plating
- Each unit tested at factory prior to shipment to ensure performance; customer provided with a certificate of conformance
- Min expansion 8.26 mm (0.325")
- For cold wall applications
- Average clamp force (4.80", black anodized) = 263 lbs
- Torque limiting; ideal for 2nd level maintenance
Specifikace
Vlastnosti produktu
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Bílá kniha
Certifikát schvalovací agentury
Datový list
GENEROVÁNÍ CAD
Níže je seznam autorizovaných distributorů, kteří mají aktuálně tuto položku skladem:
Distributor | Množství | Datum na skladě |
---|
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.