15 PCB-Tainer
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
15 PCB-Tainer
katalogové č: 15B-7-3
The Series 15 PCB Tainer is ideal for PCB retention within low shock and vibration applications.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Podrobnosti
Prostředky
Distributoři ve Vašem okolí
Vlastnosti
- Available unplated or with silver, copper, gold, nickel, zinc clear chromate, or zinc yellow chromate plating
- Constructed from beryllium copper or stainless steel
- Weight 0.63 g/cm (0.056 oz/")
- For sheet metal applications
- Mounts to the enclosure with standard rivets, eyelets or screws
- Height 4.35 mm (0.171")
- Width 12.7 mm (0.50")
- Length 50.8 mm (2.0") to 254.0 mm (10.0"), 12.7 mm (0.5") increments
- Spring based retention design
- Supports PCB thickness of 1.59 mm (0.063")
- Mounting hole Ø 2.77 +0.03\-0.08 (Ø 0.109 + 0.001\- 0.003)
Specifikace
Vlastnosti produktu
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certifikát schvalovací agentury
Datový list
Níže je seznam autorizovaných distributorů, kteří mají aktuálně tuto položku skladem:
| Distributor | Množství | Datum na skladě |
|---|
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.