Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
107-70 Latching Inserter/Extractor
The Series 107-70 provides 4.5 : 1 mechanical advantage for insertion and extraction of printed circuit boards with high density connector contact and multiple connectors within sheet metal enclosures. Molded from type 6/6 nylon, can be used in environments up to 121C (250F) continuously and is resistant to alkalines, weak acids, and common solvents.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Vlastnosti
- Designed for sheet metal chassis applications
- Mechanical advantage 4.5 : 1
- Molded from nylon (type 6) or 10% graphite filled polycarbonate (type 6/6)
- The lever latches to the PCB
- PCB board thickness 1.6 mm (0.063"), 2.4 mm (0.093 in), 3.2 mm (0.125")
- Provides insertion and extraction assistance
- Ample gripping surface / area for hot stamping
Specifikace
Vlastnosti produktu
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certifikát schvalovací agentury
Datový list
Níže je seznam autorizovaných distributorů, kteří mají aktuálně tuto položku skladem:
| Distributor | Množství | Datum na skladě |
|---|
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.