Plug-In Unit U-Profile Front Panel for IEL, IET, Handle, 3 U
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Plug-In Unit U-Profile Front Panel for IEL, IET, Handle, 3 U
U-Profile front panel can be shielded with a textile gasket. It can be combined with the IEL and IET or the type 2 handle in trapezoid form.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- For IEL/IET/Trapeziform Type 2 handle
- Al extrusion, 2.5 mm, front anodized, rear conductive
- U profile, shieldable with textile EMC gasket
- Front panel, 3 U, for front mounting
- Manufacturing process causes various surface structures to appear between 4 to 12 HP and 14 to 16 HP
- Stainless steel alignment pin pressed-in
Specifikace
| Materiál | Hliník |
| Povrchová úprava | Anodized; Passivated |
| Accessory Type | Front panel |
| Product Type | Front Panel |
| Typ | Front Panel for Handle (PIU) |
Katalog
Zpráva o testu
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.