Plug-In Unit Kit With IEL Handle for Rear I/O, Shielded, Black
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Plug-In Unit Kit With IEL Handle for Rear I/O, Shielded, Black
Plug-in unit, with IEL inserter/extractor black handle, 3 U, rear I / O assembly. The U-shaped front panel enable shielding with a textile gasket.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- U-shaped front panel for textile gasket
- Suitable for insertion and extraction forces up to 700 N (per pair)
- Enable the installation of a microswitch
- Enable the installation of coding pegs in accordance with IEC 60297-3-103/ IEEE 1101.10
Specifikace
| Rack Height | 3U |
| Materiál | Hliník |
| Povrchová úprava | Anodized; Passivated |
| Product Type | Front Panel |
| Typ | Front Panel with Handle (PIU) |
| EMC Shielding | Yes |
Katalog
Návod k instalaci / list s pokyny
Zpráva o testu
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.