Guide Rail Multi Piece, Mid-Piece Aluminium/Plastic Extrusion


Guide Rail Multi Piece, Mid-Piece Aluminium/Plastic Extrusion
Guide rail mid-piece for individual multi-piece guide rails out of plastic or Aluminum extrusion. Suitable for Standard, Acessory, 4.4" PCB types and end pieces with coding.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Middle profile for mounting guide rails for 2 mm groove width
- 2 plastic end pieces are required; these are pushed on to both ends of the middle profile
- Guide rails can be clipped into horizontal rails (Al extrusion) or into 1.5 mm thick plates
- Storage temperature: from -40 °C ... 130 °C
Specifikace
Produktová řada | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac |
Product Type | Guide Rail |
Typ | Middle Section |
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.