EuropacPRO Advanced EMC 45, 19" Subrack Kit for Backplane, Heavy, EMC Shielded, w/wo Front Handle
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
EuropacPRO Advanced EMC 45, 19" Subrack Kit for Backplane, Heavy, EMC Shielded, w/wo Front Handle
EMC Shielded subrack for backplane mounting, heavy version with tox welded side panels.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Advanced EMC subrack with on average 45% improved RF shielding effectiveness compared to a standard EuropacPRO, tested according to EN 61000-5-7*Pending
- Top and bottom covers with EMC and airflow optimized perforation, fulfills the requirements of the fire safety standard EN 62368-1
- Additional side panel covers for increased lateral RF shielding
- Horizontal rails and side panels of type H (“Heavy”) for harsh environments
- Rear horizontal rail for direct backplane mounting without insulation strip
- Shock and vibration resistant up to 5 g, tested in accordance with EN 61373 class 1, category B
- Installation load up to 15 kg
- Compatible with textile and stainless-steel gaskets
- Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
- Versions with and without front handles
- Supplied as space-saving flat-pack, modifications and assembly services on request
Specifikace
| Static Load | 15kg |
| Product Type | Subrack/Chassis |
| EMC Shielding | Yes |
Katalog
Návod k instalaci / list s pokyny
Zpráva o testu
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.