Doors & Rear Panels Doors & Rear Panels Select FiltersZavřítPoužítFiltrovat podlePoužitý filtr: 1Vymazat filtrySbalit všeRozbalit vše Product Type Bracket (3) Cabinet Door (77) Cabinet/Rack Panel (40) Produktová řada Novastar Typ Bracket (1) Door Hinge Bracket (2) Glass Door (33) Rear Panel (40) Steel Door (22) Steel Door, Perforated (22) Zobrazit vše Zobrazit méně Works With Cabinet (2) Materiál Ocel (109) Reinforced Polycarbonate (11) Povrchová úprava Strukturovaný Práškový (110) Barva Black Grey (57) Light Grey (63) Kód barvy RAL 7021 (57) RAL 7035 (63) Rack Height 1U (2) 6U (7) 9U (7) 12U (9) 16U (9) 20U (9) 25U (9) 29U (9) 34U (9) 38U (9) 43U (9) 47U (9) Zobrazit vše Zobrazit méně Použít Výška 44.45mm (3) 288.4mm (2) 322mm (2) 323mm (5) 421.75mm (2) 422mm (5) 456mm (2) 555mm (7) 555.1mm (2) 589mm (2) 732.9mm (2) 733mm (7) 767mm (2) 910.7mm (2) 911mm (7) 945mm (2) 1132.95mm (2) 1133mm (7) 1167mm (2) 1310.75mm (2) 1345mm (9) 1533mm (2) 1534mm (7) 1567mm (2) 1710.8mm (2) 1711mm (7) 1745mm (2) 1933mm (7) 1933.05mm (2) 1967mm (2) 2110.85mm (2) 2111mm (7) 2145mm (2) Zobrazit vše Zobrazit méně Použít Šířka 533mm (4) 553mm (116) Zobrazit vše Zobrazit méně PoužítFilter1Použitý filtr: 1Kategorie: Doors & Rear PanelsView All Filters (1) PodkategorieNovastar DoorsPodrobnostiNovastar Rear PanelsPodrobnosti