EuropacPRO Advanced EMC 45 Top and Bottom Covers, Screwed to Side Panel, Ø 2.3mm
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
EuropacPRO Advanced EMC 45 Top and Bottom Covers, Screwed to Side Panel, Ø 2.3mm
A cover plate is used for electromagnetic shielding or as mechanical protection. The cover can be screwed onto the side panel.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Top and bottom covers with EMC and airflow optimized perforation, fulfills the requirements of the fire safety standard EN 62368-1, perforation diameter Ø 2.3mm, degree 50%
- For variable positioning of horizontal rails e.g. for PCBs with standard formats
- Cover plate for bolting to the side panel
- Suitable for use with all horizontal rails, besides Rugged
Specifikace
| Materiál | Hliník |
| Product Type | Cover Plate |
| Produktová řada | EuropacPRO |
| Povrchová úprava | Passivated |
| Typ | Perforated |
| Works With | Subracks |
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.