ZONEX, Polyester, Svorkovnicová krabice, EXE-NB
Zonex Non-Metallic Terminal Enclosure is ideal for field terminations in hazardous locations. The enclosure meets national and international standards and certifications. It can be used to protect equipment and terminations from corrosive contaminants while meeting rigorous demands. The cabinet is ideal for either panel- or din-mounted components. The enclosures meet ATEX Directives 2014/35/EU and IECEx standards for increased safety in housing electrical components in Zone 1 and Zone 2 applications.
Průmyslové normy
Type 4, 4X, 12; File No. E61997
UL508A Listed
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997
ATEX Directive 2014/34/EU
ATEX
IBExU16ATEX1234U
Ex eb IIC Gb
Ex ta IIIC Da IP66
EN60079-0
EN60079-7
EN60079-31
Service temperature -55C to +135C
IECEx
IECEx IBE16.0049U
Ex eb IIC Gb
Ex ta IIIC Da IP66
IEC 60079-0
IEC 60079-7
IEC 60079-31
Service temperature -55C to +135C
NEMA / EEMAC Type 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66
Vlastnosti
- Nepropustné, nepřetržité, vysokoteplotní silikonové těsnění uvnitř labyrintového těsnění mezi krytem a tělem
- Odolné a opakovaně použitelné vnitřní vložky M4 nebo M6 z nerezové oceli pro montáž na DIN a panel
- Krytá místa pro montážní šrouby mimo oblast s těsněním, velikost M4 (#8) nebo M6 (¼ palce)
- Rozměry montážního místa jsou vylisovány na zadní straně skříně
- Včetně montážních šroubů do panelu, M4 nebo M6
- Lisovaný sklolaminát s přidanými látkami proti hromadění statického náboje
- Vysoká odolnost proti nárazům a vysoká tepelná odolnost
- Compression-molded, high-impact strength, polyester body and cover
- Cover includes recessed, retained, combination head (Straight blade, Phillips and Torx drive) M4 or M6 stainless steel Type 316 screws
- Increased Safety: Ex e applications
- Optional panels are pre-plated steel, 1.5mm (16 ga.) thick; or 2mm composite
Specifikace
Barva | Black |
Materiál | Fiberglass |
Povrchová úprava | Smooth Gloss |
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.