Konzoly pro montáž na stenu, UWMB
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Konzoly pro montáž na stenu, UWMB
Skrín lze snadno namontovat na místo instalace bez nutnosti prístupu dovnitr. Konzoly jsou odolné proti korozi a skvele se tak hodí do drsného prostredí.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Nosné konzoly pro montáž skríní UCP na stenu. Mezi skríní a stenou vzniká vule 20 mm.
- Množství v balení: 4 konzoly s montážním príslušenstvím.
- The enclosure can be mounted easily in the field since the brackets are mounted on the outside, making it unnecessary to open the enclosure
- The brackets have excellent corrosion resistance for harsh environments
- Mounting brackets for wall fixing UCP enclosures
- It gives a clearance of 20 mm between the enclosure and the wall
- Four brackets with mounting accessories
Specifikace
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.