Vertical rear busbar supports | Power Distribution, MSFH


Vertical rear busbar supports | Power Distribution, MSFH
This fix system vertical busbar support, MSFH, for two bars up to 40 x 10 mm, is available off the shelf and has been tested according to IEC 61439.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Busbar supports up to 1600A to be mounted vertically behind the fixed compartments. Mounts to the vertical profiles MSFP. Rated short-time withstand current up to 35 kA with rear supports and up to 50 kA with rear and front supports.
- Materiál: Polycarbonate reinforced with 10% of glass material.
- Dodávka: 7 busbar supports for 3 phases and neutral, and mounting material.
- A flexible and reliable solution that ensures procurement, design and installation can be done efficiently reducing the labour time required
- Fix system vertical profiles (MSFP) are required in order to mount the busbar supports
- Busbar supports up to 1600A to be mounted vertically behind the fixed compartments
- Mounts to the vertical profiles MSFP
- Rated short-time withstand current up to 35 kA with rear supports and up to 50 kA with rear and front supports
- Delivery: 7 busbar supports for 3 phases and neutral, and mounting material
Specifikace
Návod k instalaci / list s pokyny
Mandatory
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.