Fix system vertical profiles | Power Distribution, MSFP
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Fix system vertical profiles | Power Distribution, MSFP
These galvanised vertical profiles, MSFP, are available off the shelf and have two mounting levels. The first is for components and the second is for distribution busbar supports. The profiles have been tested to IEC 61439.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Vertical profiles to build up fix systems. It can be mounted with or without sidepanels MSPS. These profiles lets us to mount MCCBs in mounting plates MSMPN, or DIN rails for modular components with the accessory fix MSADP or adjustable MSMPA01. The busbar supports in the rear of the compartements, MSFH, mount directly to the profile.
- Materiál: 1.55 mm galvanized steel.
- Dodávka: 2 pieces with mounting material.
- Galvanized vertical profiles for a fix system, with two mounting levels, the first for installing components and the second for mounting distribution busbar supports
- The profiles are available off the shelf, and have been tested according to IEC 61439
- The profiles form the base, to which a fix system can be built onto
- The fix system can be upgraded from form 1 segregation to form 4, and is closed using either front panels or partial doors
- A flexible and reliable solution that ensures procurement, design and installation can be done efficiently
Specifikace
| Tloušťka | 0.06in |
| Tloušťka | 1.55mm |
| Povrchová úprava | Pozinkovaný |
| Materiál | Ocel |
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.