Univerzální prípojková svorka, WO60
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Univerzální prípojková svorka, WO60
Svorky pro pripojení kulatých vodicu k plochým sbernicím, 1,5 mm² až 120 mm².
Průmyslové normy
UL
CSA
GL
DNV-GL
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Univerzální vodicová svorka s integrovanou úchytnou pružinou, úchytným svíracím šroubem a otevreným svorkovým prostorem.
- Jmenovité napetí: 690 V.
- Schválení: CSA, UL, GL, DNV-GL.
- Indication of nominal cross-section and tightening torque is noted on the terminal
- Can be used with cover cap 01590
- Universal conductor terminal with integrated holding spring, a captive clamping screw, and open terminal space
- Rated voltage: 690 V
Specifikace
| Materiál | Ocelový Plech |
| Povrchová úprava | Plated |
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.