Univerzální sbernicový nosník, WO60
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Univerzální sbernicový nosník, WO60
Sbernicový držák umožnující vytvorení bezpecného a k užívání snadného systému se 60mm prostorem mezi sbernicovými systémy.
Průmyslové normy
GL
DNV-GL
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Univerzální sbernicový trí-/ctyrpólový nosic s vnitrními otvory pro šrouby, dodáváno s koncovou záslepkou.
- Jmenovité napetí: 690 V.
- Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz.
- Jmenovité izolované napetí Ui: 1000 V.
- Jmenovité prepetové napetí Uimp: 8 kV.
- Schválení: GL, DNV GL.
- Rated frequency: 50/60 Hz
- Rated isolation voltage Ui: 1000 V
- Rated surge voltage Uimp: 8 kV
Specifikace
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.