Vrchní kryt s otvorem kabelové pruchodky, CRG
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Vrchní kryt s otvorem kabelové pruchodky, CRG
Vrchní deska s pruchodnou deskou umožnuje snadné zavedení kabelu v terénu. K dispozici jsou standardní alternativní rešení, což znamená, že lze použít pruchodné desky nejvhodnejší pro danou aplikaci.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Vrchní deska s pruchodnými deskami pro vstup kabelu.
- Materiál: Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.
- Množství v balení: 1 ks s pruchodnými deskami, tesnením a montážním príslušenstvím.
- Standard alternative solutions give customers the flexibility to use a gland plate that best suits the application, reducing labour time as machining is not required
- The protection degree of the enclosure is maintained when the gland plate are mounted
- Standard off the shelf wall mounted enclosure gland plates with different cabling options, are available as replacements
- Roof plate with gland plates for cable entry
- One piece with gland plates, gaskets and mounting accessories
Specifikace
| Tloušťka | 0.06in |
| Tloušťka | 1.5mm |
| Barva | Light Gray |
| Materiál | Ocelový Plech |
| Povrchová úprava | Strukturovaný Práškový |
| Kód barvy | RAL 7035 |
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.