Vrchní a spodní panely | Stojící skríne, DPC
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Vrchní a spodní panely | Stojící skríne, DPC
Pri osazení kompletní sady dverí a panelu zustane zachován estetický vzhled i stupen krytí IP.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.
- Požadavky na montáž: Panel DPC zakryje 200 mm výšky skríne. Pri použití skríne o výšce 2000 mm s panelem DPC tedy zbývá 1800 mm na cástecné dvere/panely.
- Množství v balení: Vrchní a spodní panel s montážním príslušenstvím.
- Popis: Slouží k zakrytí volných míst na vrchní a spodní strane. Používá se v kombinaci s vodorovnými prepážkami CDH/CDHK, cástecnými dvermi DP, cástecnými panely DPP a dvermi kabelového prostoru DPA.
- Ochrana: Splnuje stupen krytí IP 54. Pro stupen IP 21 dodáváno bez tesnení.
- Materiál: Ocelový plech, 1,75 mm
Specifikace
| Tloušťka | 0.07in |
| Tloušťka | 1.75mm |
| Barva | Light Gray |
| Materiál | Ocelový Plech |
| Povrchová úprava | Strukturovaný Práškový |
| Kód barvy | RAL 7035 |
Návod k instalaci / list s pokyny
Mandatory
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.