Termostat, ETR200
Termostat, ETR200
Nastavitelný termostat, ETR200, který slouží k regulaci instalovaných zarízení v libovolné skríni; má kontakt NO (normálne rozpojený) nebo NC (normálne spojený). Regulovaným zarízením muže být filtracní nebo topný ventilátor, který se zapíná a vypíná pri teplote nastavené uživatelem. Výsledkem jsou nižší provozní náklady. Produkt nabízí velkou flexibilitu, protože chlazení i topení lze regulovat dvema ruznými typy kontaktu instalovanými na stejném termostatu.
Průmyslové normy
UL 508A Component Recognized
cULus_UL Listed
CE
EAC
                                      Podrobnosti
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Výhody
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Prostředky
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Vlastnosti
- Popis: Termostat s prepínacím kontaktem pro regulaci zarízení všech typu, tj. pro topení i chlazení. Snímací prvek z termostatického bimetalu. Montážní svorka na lištu DIN 35 mm (EN 60715).
 - Materiál: Plast podle normy UL94 V-0
 - Rozsah nastavení: 0 °C až +60 °C. Rozdíl spínacích teplot menší než 3 °K a tolerance spínacího bodu ±3 °K.
 - Spínaný proud: Kontakt NC, 100–250 V AC, 10(2) A. Kontakt NO, 100–250 V AC, 5(2) A, pouze pro napájení 230 V AC. 24 V DC, 30 W. Hodnota v závorce platí pro indukcní zátež.
 - Provozní teplota: -40 °C až +80 °C.
 - Životnost: > 100 000 cyklu.
 - Pripojení: Šroubová svorka na kabel (0.5 až 2.5 mm²).
 - Ochrana: IP 20.
 - Schválení: CE, EAC, cULus_UL Listed.
 - Povrch: RAL 7035.
 - Množství v balení: 1 kus
 - Setting range: 0 °C to +60 °C; switching temperature difference less than 3 °K, and switching point tolerance ±3 °K
 - Switch capacity: NC contact, 100-250 V AC, 10(2) A. NO contact, 100-250 V AC, 5(2) A, for 230 V AC operation only; 24 V DC, 30 W; value in brackets for inductive load
 - Operating temperature: -40 °C to +80 °C
 - Service life: > 100,000 cycles
 
Specifikace
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
 - Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.