Teleskopický kus, Protahovaný, Nerezová ocel
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Teleskopický kus, Protahovaný, Nerezová ocel
Feed-Through Stainless Steel Telescope Fittings are for adjusting wireway length without cutting or welding. Length is easily adjustable from 1.50 in. to 13.50 in. (343 mm). Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Feed-Through Stainless Steel Telescope Fittings are for adjusting wireway length without cutting or welding
- Length is easily adjustable from 1.50 in. to 13.50 in. (343 mm)
- Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications
Specifikace
| Povrchová úprava | No. 2B |
| Materiál | Stainless Steel 304 |
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.