Profil otocných ramen, S2MT
 Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
        
        Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
       
        Profil otocných ramen, S2MT
Syspend 281-Max tubes provide structural integrity and act as conduit for equipment wiring. Tubes attach to system components with 6 set screws on each end of the tube. Set screws allow for easy adjustment and leveling of the system. Set screws are provided with thread sealer providing secure connections.
                                      Podrobnosti
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Prostředky
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Vlastnosti
- Set screws are provided with system couplings, not the tubes
- Tubes 750 mm and longer include drilling template to assist with drilling and tapping the holes when the tube is cut to length
- Assembled Syspend 281 HMI Arm System has a max weight load of 281 lb. (127.7 kg)
Specifikace
| Materiál | Hliník | 
| Povrchová úprava | Anodized | 
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny

- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.