Obycejné dvere z nerezové oceli, DNSS
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Obycejné dvere z nerezové oceli, DNSS
Temito dvermi lze nahradit zadní panel stojací skríne a umožnit tak prístup zezadu k zarízením instalovaným vepredu nebo použití montážních desek pro sestavení zády k sobe pro zvetšení montážního prostoru ve skríni.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Standardní dvere vybavené oboustranným 3mm zámkem a rámem dverí. Sadu príslušenství dverí DNMKS (panty, petlice) nutné objednat zvlášt. Umožnuje použití všech variant systému zamykání a 180° pantu. Kompaktními s kombinovatelnými a kompaktními stojacími skrínemi z nerezové oceli.
- Materiál: 2mm nerezová ocel AISI 304 / AISI 316L (na vyžádání).
- Maximální zatížení: 800 N.
- Povrch: Broušená nerezová ocel 400.
- Množství v balení: 1 kus
- Požadavky na montáž: Pokud dosud nebyly osazeny žádné dvere, je nutné použít sadu pantu DNMKS.
Specifikace
| Tloušťka | 0.08in |
| Tloušťka | 2mm |
| Povrchová úprava | Leštěná |
| Materiál | Stainless Steel 304 |
Návod k instalaci / list s pokyny
Mandatory
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.