Pruhledné dvere z nerezové oceli, DNGS
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Pruhledné dvere z nerezové oceli, DNGS
Elektrické komponenty jsou viditelné i pri zavrených pruhledných dverích, které zabranují prístupu nepovolaných osob a zachovávají predepsaný stupen krytí.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Prosklené dvere s cirým bezpecnostním sklem pro sledování vnitrku skríne. Dvoubodový zámek 3 mm a rám dverí. Nabízí všechny možnosti zamykacích programu.
- Materiál: Rám: Plech z nerezové oceli AISI 304 2 mm, AISI 316L (na vyžádání). Zorné pole: ciré bezpecnostní sklo, tlouštka skla 4 mm.
- Povrch: Broušená nerezová ocel 400.
- Ochrana: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 07.
- Požadavky na montáž: Nejde-li o výmenu standardních dverí, použijte sadu pantu DNMKS01.
- Množství v balení: 1 kus.
Specifikace
| Tloušťka | 0.08in |
| Tloušťka | 2mm |
| Povrchová úprava | Leštěná |
| Materiál | Stainless Steel 304 |
Návod k instalaci / list s pokyny
Mandatory
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.