Kompaktní verze z nerezové oceli dvoudverová skrín, EKDS
Kompaktní verze z nerezové oceli dvoudverová skrín, EKDS
Volne stojící kompaktní dvoudverová skrín z nerezové oceli, EKDS, se stupnem krytí IP 55. Je ideální pro instalaci ve stísnených prostorech, kde by jednodverová skrín pri otevrení dverí zabírala príliš mnoho místa. Dvere skríne rozdelené na dve krídla mají též vyšší nosnost. Díky stupni krytí IP 55 jsou soucásti uvnitr skríne dobre chráneny a skrín je vhodná témer do každého prostredí s ohledem na trídu. Varianta samostatných dverí s vertikálním stredovým rozdelovacem se stupnem ochrany IP 66 je rovnež dostupná.
Průmyslové normy
cULus_UL Listed
CE, UK CA, UL, EAC
IEC 61439
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Materiál: Broušená nerezová ocel AISI 304L / AISI 316L. Telo a odnímatelný zadní panel: 1.5 mm. Dvere: 2 mm. Podlahové plechy: 1.5 mm. Montážní deska: 3mm galvanizovaná ocel.
- Telo: Monolitické telo skríne Integrované hloubkové profil se roztecí kanáluování umožnujícím nastavení hloubky montážního panelu.
- Dvere: Primontované k povrchu pomocí 4 pantu, vcetne rámu dverí s 25 mm roztecí kanáluování a zemnicích kolíku. Standardní dvere nelze otevírat opacným smerem.
- Zadní panel: Osazen šrouby Torx M6. Možnost zámeny za zadní dvere. Delené zadní panely pro skríne o šírce 1600 mm.
- Zámek: 4bodové táhlové uzávery hlavních dverí a 2bodové zamykání vedlejších dverí. Standardní oboustranný zámek s 3 mm vložkou. Standardní vložky, válcové vložky, zvedací kliky a kliky ve tvaru T jsou k dispozici jako príslušenství.
- Spodní desky: Jednodílné podlahové plechy se litým polyuretanovým tesnením pro co nejvetší tesnost.
- Uzemnení: Dvere jsou vybaveny samostatnými navarenými zemnicími svorníky a uzemnení rámu lze dosáhnout pomocí ECF.
- Montážní deska: Dvakrát ohnutá, zasouvá se na své místo Nastavitelná hloubka v krocích po 25 mm. Montážní panel je dodáván pripevnený z vnejší strany balení skríne. U skríní o šírce 1600 mm osazeno ve skríni. Pro šírku 1600 mm je vložen mezikus montážní desky.
- Povrch: Broušená nerezová ocel 400.
- Ochrana: Dvoudverová verze, splnuje smernici IP 55 | TYPE 12 | IK 10. Samostatné dvere s navarovaným vertikálním rozdelovacem, splnují smernici IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.
- Dodávka: Jednodílné telo s namontovanými dvermi a zadním panelem, spodním zákrytem a montážním panelem, vcetne zemnicích kolíku dverí. Zboží je dodáváno na paletách, jejichž šírka odpovídá šírce skríne, aby nebylo nutné odstranení. Montážní panel je pripevnený k vnejší strane balení skríne. Všechny obalové materiály jsou recyklovatelné.
- Rear panel: Fitted by M6 torx screws; standard facilities for rear door mounting; split rear panels in 1600 mm wide enclosures
- Lock: Espagnolette 4-point locking system in the main door and 2-point locking system in the slave door; standard double-bit lock with 3 mm insert; standard inserts, cylinders, lift handles and T-handles are available as accessories
- Bottom plates: One piece bottom plate with injected polyurethane gasket to ensure maximum sealing
- Earthing: Door is equipped with separate welded earthing studs and earthing to the frame can be accomplished by using the ECF
- Mounting plate: Double folded and slides into position; adjustable in depth by steps of 25 mm; mounting plate is supplied, attached on the outside of the enclosure packaging; fitted inside for 1600 mm wide enclosures; for 1600 mm wide, filler plate is included
- Protection: Double door version, complies with IP 55 | TYPE 12 | IK 10; individual doors with welded vertical divider, complies with IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10
- Delivery: One piece body with fitted door and rear panel, bottom plates and mounting plate, including door earthing studs; delivered on a pallet which is identical to the width of the enclosure to allow suiting without removal; mounting plate is attached to the outside of the enclosure packaging. All the packing material is recyclable
Specifikace
| Body Thickness | 0.06in |
| Tloušťka dveří | 0.08in |
| Body Thickness | 1.5mm |
| Tloušťka dveří | 2mm |
| Povrchová úprava | Leštěná |
Certifikace
Certifikát schvalovací agentury
Dokument výkresu
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.