Malá polykarbonátová svorkovnice, DPCP
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Malá polykarbonátová svorkovnice, DPCP
Polykarbonátové svorkovnice, DPCP, se stupnem krytí IP 66, 67. Jsou bežne k dispozici v ruzných velikostech. Rada DPCP se hodí do vnitrního i venkovního prostredí a díky vetší odolnosti vuci UV zárení také do míst vystavených prímému slunci. Do svorkovnice se nemuže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání soucásti a zbytecných prostoju.
Průmyslové normy
CE
UKCA
GOST
IP
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Polykarbonátová skrínka, bez halogenu, vhodná pro venkovní použití Vysoká odolnost vuci UV zárení. Samozhášecí.
- Materiál: Polykarbonát.
- Tesnení: Polyuretanové tesnení integrované do krytu skrínky.
- Tepelná odolnost: -40 až +80 °C.
- Horlavost: UL746C 5V.
- Ochrana: IP 66, 67 | IK 08 (-25 až+35 °C).
- Povrch: RAL 7035.
- Schválení: CE, GOST. Pokud potrebujete certifikát cULus_UL Listed, obratte se na naše prodejní oddelení.
- Dodávka: Telo, kryt, šrouby krytu jsou z nerezové oceli, montážní šrouby a krytky z polyamidu.
- Flammability: UL746C 5V
- Protection: IP 66, 67 | IK 08 (-25 °C … +35 °C)
- Delivery: Body, cover, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made of polyamide
Specifikace
| Barva | Light Gray |
| Materiál | Polycarbonate |
| Kód barvy | RAL 7035 |
| Povrchová úprava | Smooth |
Certifikace
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.