Malé svetlo do skríne, TL
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Malé svetlo do skríne, TL
Energeticky i cenove efektivní skrínové LED svetlo, které muže být umísteno do libovolné skríne. Užitecne pri potrebe provedení údržby.
Průmyslové normy
CE
EAC
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Dodávka: 1 svetlo s 1.75m napájecím kabelem, jeden propojovací kabel 140 mm dlouhý k vzájemnému propojení svetel, plus montážní materiál.
- Barva svetla: 4000 K (neutrální bílá).
- Pripojení: Prívod, dvoupólový. Propojovací kabel, dvoupólový.
- Typ lampy: LED.
- Provozní teplota: -5 °C … +45 °C.
- Provozní napetí: 220 V - 240 V ~, 50 Hz.
- Popis: Energeticky úsporný a nákladove efektivní systém svetla montovaný pomocí šroubu, nebo dodávané lepící pásky. Výkon umožnuje jednotlivá svetla spojit priloženým sériovým kabelem, a to až do maximálního výkonu 100W.
- Schválení: CE, EAC.
- Materiál: Telo polykarbonátové, koncové záslepky ABS, Ochranný zákryt PMMA.
Specifikace
| Materiál | Polycarbonate; ABS |
| Barva | Light Gray |
| Povrchová úprava | Smooth |
Certifikace
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.