Malé skrínky ABS, DABP


Malé skrínky ABS, DABP
Svorkovnice ABS, DABP, se stupnem krytí IP 66, 67. Jsou bežne k dispozici v ruzných velikostech. Do svorkovnice se nemuže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání soucásti a zbytecných prostoju. Díky tomu se rada DABP skvele hodí do nárocného prostredí.
Průmyslové normy
CE
UKCA
GOST
IP
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Skrínky ABS, bez halogenu, vhodná pro vnitrní použití Nízká odolnost vuci UV zárení.
- Materiál: Telo: ABS. Obycejný kryt: ABS. Pruhledný kryt: polykarbonát.
- Tesnení: Polyuretanové tesnení integrované do krytu skrínky.
- Tepelná odolnost: -40 až +60 °C.
- Horlavost: UL94 HB.
- Ochrana: IP 66, 67 | IK 06 (-25 °C), IK 07 (+35 °C).
- Povrch: RAL 7035.
- Dodávka: Telo, kryt, šrouby krytu jsou z nerezové oceli, montážní šrouby a krytky z polyamidu.
- Low UV radiation resistance
- Polyurethane gasket integrated in the box cover
- Temperature resistance: -40 °C to +60 °C
- Flammability: UL94 HB
- Body, cover, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made from polyamide
Specifikace
Materiál | ABS |
Barva | Light Gray |
Povrchová úprava | Smooth |
Certifikace
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.