Side cable fixation profiles | Power Distribution, MSCFS


Side cable fixation profiles | Power Distribution, MSCFS
These fixation profiles, MSCFS, in galvanised steel are available off the shelf and allow for easy installation of incoming and outgoing cables on the side of cable sections on a power distribution enclosure.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Profiles to fix the cables easily in the side part of the cable section, the profiles must be fixed in the MSPM.
- Materiál: 2 mm galvanized steel.
- Dodávka: 5 pieces with mounting material.
- The profiles are to be mounted onto cable section separation plates (MSPM)
- Profiles to fix the cables easily in the side part of the cable section, the profiles must be fixed in the MSPM
- Includes mounting hardware
- Package quantity: 5
Specifikace
Tloušťka | 0.08in |
Tloušťka | 2mm |
Materiál | Ocelový Plech |
Povrchová úprava | Plated |
Návod k instalaci / list s pokyny
Similar
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.