Saddle for busbar connection | Power Distribution, MSBC
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Saddle for busbar connection | Power Distribution, MSBC
This busbar saddle, MSBC, has been tested according to IEC 61439 and is available off the shelf. It is easy to mount and connects two bars with a thickness of 10 mm, to enable the connection of an electrical cable.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Saddle to make the bars connection, with its special design helps us to make the bars connection properly, making it easier. The bolts, washers and nuts must be operated separately.
- Materiál: 2 mm zinc plated steel.
- Dodávka: 20 pieces.
- The bolts, washers and nuts must be operated separately
- Package Quantity: 20
Specifikace
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.