Tepelný výměník vzduch/voda se stropní instalací, BIT


Tepelný výměník vzduch/voda se stropní instalací, BIT
Průmyslové tepelné výměníky vzduch/voda se stropní instalací odstraňují teplo ze skříní pomocí chlazené kapaliny, která zajišťuje spolehlivé a nízkoúdržbové chlazení skříně.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Povrchová úprava: U verzí z pozinkované oceli RAL 7035
- Rozsah vnitřní teploty: +20 °C až +60 °C
- Rozsah okolní teploty: +1 °C až +70 °C
- Množství v balení: 1
Specifikace
Cable Length | 3m |
Jmenovitá frekvence | 50 – 60Hz |
Materiál | Galvanizovaná Ocel |
Stupeň krytí | IP55 |
Certifikace
Návod k instalaci / list s pokyny
Technické specifikace
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.