Náhradní filtracní vložka IP55, EFMP
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Náhradní filtracní vložka IP55, EFMP
Filtracní vložka pro výmenu použitých filtru ve filtracních ventilátorech a odtahových filtrech, která pomáhá udržet chladicí výkon skríne a zachovat stupen krytí.
Průmyslové normy
CE
UKCA
EAC
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Pro výmenu standardního filtru dodaného s filtracním ventilátorem EFP nebo odtahovým filtrem EFAP. Filtr se doporucuje menit každý rok nebo i casteji podle prostredí.
- Teplotní rozsah: -40 °C až +55 °C.
- Množství v balení: 5 kusu.
- To replace the standard filter supplied with the filter fans EFP and the exhaust filters EFAP
- It is recommended to replace the filter each year or sooner depending on the environment
- Filter mat G4 (EN779)
Specifikace
Certifikát schvalovací agentury
Katalog
Mandatory
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.