Redukce na šírku 19", CIWR
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Redukce na šírku 19", CIWR
Profily se montují do rámu skríne ve skríních o šírce 800 mm v cástecné nebo plné výšce a slouží k montáži 19" profilu. Lze je použít i k vyztužení 19" profilu plné výšky, pokud jsou namontovány pres stred skríne.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Slouží k montáži 19" zarízení do skríní o šírce 800 mm. Umožnuje montáž profilu CIP/CIPP cástecné nebo plné výšky v libovolné hloubce.
- Materiál: Pozinkovaná ocel, 1.5 mm
- Maximální zatížení: Maximální nosnost ciní 5000 N na 2 páry CIWR a 8000 N na 3 páry CIWR.
- Množství v balení: 1 pár s montážním vybavením
Specifikace
| Tloušťka | 2mm |
| Tloušťka | 14ga |
| Materiál | Ocelový Plech |
| Povrchová úprava | Pozinkovaná Ocel |
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.