Zvýšené boční dveře, DNSR


Zvýšené boční dveře, DNSR
Chrání a zakrývá konektory a součásti namontované na boční straně skříně pro zabezpečení a ochranu důležitých spojení. Kompletační deska MM (volitelná) poskytuje montážní povrch pro konektory. Kabeláž je možná shora nebo zdola pomocí volitelných kabelových lišt.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Kryt o šířce 200 mm s kabelovými vstupy na horní a dolní straně. Dodává se s jedním těsnicím plátem a těsněním. Rastr otvorů je stejný jako na rámu skříně pro montáž kabelových lišt.
- Materiál: 2 mm.
- Povrchová úprava: Strukturovaný práškový nátěr RAL 7035.
- Ochrana: Splňuje krytí IP55, Type 12 v kombinaci s HPPG01.
- Požadavky na montáž: Pro montáž konektorů a oddělení boční přihrádky je nutné doplnit přepážku SPD nebo kompletační desku MM.
- Množství v balení: 1 ks s montážním příslušenstvím.
Specifikace
Tloušťka | 2mm |
Tloušťka | 14ga |
Barva | Light Gray |
Materiál | Ocelový Plech |
Povrchová úprava | Strukturovaný Práškový |
Kód barvy | RAL 7035 |
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.