Deštový kryt | Nástenné skríne, ARF
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Deštový kryt | Nástenné skríne, ARF
Deštový kryt z mekké oceli poskytuje ochranu pod naklonenou strechou a chrání nainstalované soucásti pred nahromadenou vodou kapající do skríne po otevrení dverí.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Montuje se jako venkovní prístrešek na samostatné skríne. Strecha je mírne naklonená a je vybavená okapem. Opracování je možné. Zvetšuje rozmer skríne o 60 mm na výšku, 20 mm do hloubky a 20 mm na šírku.
- Materiál: Ocel 1,5 mm.
- Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.
- Množství v balení: 1 deštový kryt s montážním príslušenstvím
- Další informace: Pri vystavení vysoké úrovni UV zárení by ARF melo být objednáno se 100% polyesterovým lakem. Dodatecný antikorozní ochranný náter primeru je vyžadován pro nárocná prostredí. Pri venkovní a vnitrní instalaci musí být zohlednena odolnost vuci korozi. ARF není kompatibilní se 180° MMH panty.
Specifikace
| Tloušťka | 1.5mm |
| Tloušťka | 16ga |
| Barva | Light Gray |
| Materiál | Ocelový Plech |
| Povrchová úprava | Strukturovaný Práškový |
| Kód barvy | RAL 7035 |
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.