Spojovací tesnení pro IP66, HPPG01


Spojovací tesnení pro IP66, HPPG01
Toto tesnení spojovacího plátu zajištuje utesnení prostoru mezi dvema skrínemi se stupnem krytí IP 66 a zachová tak krytí IP 66.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Video
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Slouží k zajištení stupne krytí IP 66 | TYPE 4 (4X), 12, 13 tesnení s konfigurací MCS-HP/MCSS-HP v kombinaci s CCI06 a CCM04.
- Materiál: EPDM, tlouštka 5 mm.
- Množství v balení: 1 podložka kompatibilní s rozmery všech skríní.
- Benefit: The protection degree of IP66 bayed enclosure, does not matter the dimension of the enclosures, is possible using the baying gasket, HPPG01, and the standard baying brackets, CCI06 and CCM04.
Specifikace
Návod k instalaci / list s pokyny

Mandatory
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.