Profily pro montáž 19" profilu, CIB
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Profily pro montáž 19" profilu, CIB
Tyto profily urcené pro montáž 19" svislých profilu umožnují hloubkové nastavení. Montují se k rámu skríne a zajištují pevnou a spolehlivou montáž.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Pro montáž 19" svislých profilu CIP/CIPD do skríní o šírce 600 mm a 800 mm. Plne nastavitelná hloubka.
- Materiál: Pozinkovaná ocel, 3 mm
- Množství v balení: 2 profily s montážním vybavením
Specifikace
| Tloušťka | 3mm |
| Tloušťka | 11ga |
| Materiál | Ocelový Plech |
| Povrchová úprava | Pozinkovaná Ocel |
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.