Elektrická zásuvka s integrovanou pojistkou, LPS
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Elektrická zásuvka s integrovanou pojistkou, LPS
Elektrické zásuvky pro snadnou montáž na lištu DIN tam, kde je treba zapojovat externí zarízení.
Průmyslové normy
cULus_UL listed
CE
GOST
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Elektrické zásuvky pro montáž na lištu DIN. Nacvakávací spojení pro snadné a rychlé zapojování.
- Rozmery: 92 × 62 × 48 mm.
- Pripojení: 3 prítlacné svorky pro pletené i pevné vodice 0.5 – 2.5 mm². Integrovaná pojistka 6.3 A, 5 × 20 mm.
- Povrch: Svetle šedá.
- Materiál: Plast UL 94 V-0.
- Množství v balení: 1 kus.
Specifikace
| Barva | Light Gray |
| Materiál | Plast |
| Kód barvy | RAL 7035 |
| Povrchová úprava | Smooth |
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.