Dvoudverové modulové polyesterové skríne, UDP-DD
Dvoudverové modulové polyesterové skríne, UDP-DD
Modulární nástenné polyesterové skríne, UCP, se stupnem krytí IP 65, bežne k dispozici v ruzných velikostech. Lze kombinovat nekolik skríní a zvetšit tak šírku nebo hloubku, aby bylo možné napríklad uložit velké soucásti a udržovat interní komunikaci. Tato rada skríní se hodí pro venkovní instalaci i v prípade vystavení prímému slunecnímu svetlu. Do skríne se nemuže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání soucásti a zbytecných prostoju.
Průmyslové normy
GOST
CE
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Video
Vlastnosti
- Materiál: Polyester vyztužený skleneným vláknem.
- Telo: Modulární profil se zadní fixací Prímé upevnení na stenu nebo pomocí konzol upevnených na stenu na sloup pomocí EPF nebo k podlaze pomocí podstavce UPP nebo UAF a UMPS na základne DIN. Ve skríních s dvojitými dvermi je utesnení zajišteno neoprenovým tesnením.
- Dvere: Zapuštené dvere s nebo bez okna a otevíráním 100º. U vetších velikostí je dodáván závesný systém pro snazší zavírání.
- Zámek: Predmontovaná klika vhodná pro všechny typy polovložkových zámku (standardní hloubka 40 mm). Pet zamykacích bodl (u skríní o hloubce 500 mm tri body).
- Tepelná odolnost: -25 °C až 70 °C pri nepretržitém používání (nejvyšší teploty až 130 °C).
- Charakteristika: Samozhášivý, bez halogenu. Dvojitá izolace podle normy EN61439-1. Jmenovité izolacní napetí Ui = 1000 V.
- Ochrana: Splnuje IP 65 pro dvoudverové skríne. Mechanická odolnost IK 10.
- Schválení: CE, GOST. Pro další schválení, prosím, kontaktujte prodejní oddelení nVent HOFFMAN.
- Povrch: RAL 7035, predbarvený surový materiál.
- Dodávka: Skrín s dvermi, fixacními šrouby pro montážní panel a konzoly pro upevnení na stenu (Zámková vložka není soucástí balení).
Specifikace
| Barva | Light Gray |
| Materiál | Polyester |
| Kód barvy | RAL 7035 |
| Povrchová úprava | Smooth |
Certifikace
Certifikát schvalovací agentury
Dokument výkresu
Návod k instalaci / list s pokyny

- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.