Podstavec, MSVS
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Podstavec, MSVS
Sokl umožnuje vedení kabeláže bez omezení. Sokl vytvárí pod skríní prostor navíc, díky kterému je instalace kabelu snadná.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: 4 cásti ve tvaru U jsou pripevneny šrouby k rohovým cástem. Výška podstavce je 100 mm. Vyžadováno opracování.
- Materiál: Broušená nerezová ocel 2 mm, AISI 304 / AISI 316L.
- Povrch: Broušená nerezová ocel 400.
- Množství v balení: 1 podstavec s montážním materiálem.
Specifikace
| Tloušťka | 0.08in |
| Tloušťka | 2mm |
| Povrchová úprava | Leštěná |
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.