Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

PWA6000 Wire Processing Center Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

Centrum na zpracování drátu

Wire Processing Center optimizes the production of wires reducing the processing time up to 75%. The PWA6000 fully automates the cutting to length, stripping, crimping, marking and bundling of the wires boosting productivity and ensuring consistent and precise quality. The machine has an internal, automated wire feeding with 12 spools for different wires(4 external and 8 internal) that reduces the switching time. An external accessory is available for storage of additional wires that can feed the machine without using the internal spools reducing the switching times. The machine places the ferrules on both sides and marks the wires. The finished wires are bundled on adhesive tapes, in a predefined order, to optimize order picking. The fully automated process of prefabrication wires optimizes the panel wiring process and thereby reduces costs.

Číst více Zobrazit méně Vytisknout tuto stránku
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Data Copied
Metrické   |   Imperiální
Prostředky
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.