Cástecné dvere pro monitor, DPM
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Cástecné dvere pro monitor, DPM
Cástecné prosklené dvere predstavují praktické rešení pro montáž obrazovky pocítace do skríne. Dvere chrání monitor pocítace pred krádeží a vlivem okolního prostredí.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Pro monitor o velikosti 14"–21". Pri použití v kombinaci s nosicem klávesnice na pantech DPK umožnuje instalaci pocítace do stojací skríne. Zbývající prostor je vyplnen vrchními a spodními panely DPC a cástecnými dvermi DP.
- Materiál: Ocelový plech 1,75 mm, zorné pole: bezpecnostní sklo 4 mm.
- Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.
- Ochrana: Splnuje stupen krytí IP 44.
- Množství v balení: 1 dvere s panty a dvoubodovým rozvorovým zámkem 3 mm.
- Požadavky na montáž: Pro použití v kombinaci s nosicem klávesnice DPK. Doporucuje se použít v kombinaci s CDH, aby mezi panely nahore/dole nebyly mezery.
Specifikace
| Barva | Light Gray |
| Materiál | Ocelový Plech |
| Povrchová úprava | Strukturovaný Práškový |
| Kód barvy | RAL 7035 |
Návod k instalaci / list s pokyny
Mandatory
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.