Ovládací panel s rozhraním pro obsluhu, OICP
Ovládací panel s rozhraním pro obsluhu, OICP
Hliníkový ovládací panel s rozhraním pro obsluhu, OICP, má predvrtané vzory derování umožnující požadované upevnení k otocnému ramenu a oddelitelný prední plát, se stupnem krytí IP 65. Soucásti lze snadno namontovat díky oddelitelnému prednímu plátu, ale jsou také snadno prístupné odnímatelným zadním panelem. Bocní kliky na skríni umožnují snadný pohyb skríne do požadované provozní polohy. Hliníkové telo odvádí teplo lépe než telo z mekké oceli, takže nemusí být nutná dodatecná ventilace.
Průmyslové normy
CE UKCA
EAC
GOST
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Materiál: Telo: Al Mg Si05. Zadní stena: Al Mg. Rohy: AlSI 12.
- Ochrana: IP 65.
- Povrch: Telo a zadní stena: eloxovaný hliník Rohy: RAL 7016.
- Požadavky na montáž: Prední panel OIFP není soucástí standardní dodávky a je nutné ho objednat samostatne.
- Dodávka: Telo, šroubovaná zadní stena, montážní sada, prední strana a montážní príslušenství.
Specifikace
| Materiál | Hliník |
| Barva | Anthracite Gray |
| Povrchová úprava | Strukturovaný Práškový |
| Kód barvy | RAL 7016 |
Certifikace
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.