Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

MCSS Photo Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

Kombinovatelná verze z nerezové oceli skrín s jednemi dvermi, MCSS

Kombinovatelné volne stojící skríne z nerezové oceli s jednemi dvermi, MCSS, stupnem krytí IP 55, jsou bežne k dispozici v ruzných velikostech. Do skríne se nemuže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání soucásti a zbytecných prostoju. Tyto skríne se hodí témer do každého prostredí s ohledem na trídu.

Číst více Zobrazit méně

Průmyslové normy

UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV, EAC

Číst více Zobrazit méně Vytisknout tuto stránku
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Body Thickness 1.5mm
Tloušťka dveří 2mm
Tloušťka dveří 14ga
Body Thickness 16ga
Povrchová úprava Leštěná
Data Copied
Metrické   |   Imperiální

Diagrams

Výhody
Prostředky Video
IP66

Play

Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.