Kombinovatelná skrín s jednokrídlými dvermi verze z mekké oceli, MCS
        
        Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
      
        Kombinovatelná skrín s jednokrídlými dvermi verze z mekké oceli, MCS
Rada kombinovatelných volne stojících skríní s jednokrídlými dvermi z mekké oceli, MCS, se stupnem krytí IP 55, je ihned k dispozici v mnoha ruzných velikostech. Tato rada skríní je ideální pro celou radu ruzných použití. Do skríne se nemuže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání soucásti a zbytecných prostoju.
Průmyslové normy
UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Type 12
CSA, File No. 1442951: Type 12
IEC 62208 IP55
CE, UK CA, UL, DNV, EAC
                                      Podrobnosti
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Výhody
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Prostředky
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Vlastnosti
- Materiál: Rám: Lakovaná ocel 1.5 mm. Dvere: Lakovaná ocel 2 mm. Zadní, vrchní a bocní zákryty: Lakovaná ocel 1.5 mm. Montážní deska: Galvanizovaná ocel, 3 mm. Podlahové plechy: Galvanizovaná ocel, 1 mm.
 - Konstrukce: Obrácené otevrené profily se švovými sváry a 25 mm roztecí kanáluování podle normy DIN 43660. Vcetne integrovaných vnejších kanálu.
 - Dvere: Primontované pomocí ctyr pantu umožnujících pravé i levé otevírání. Vcetne rámu dverí s 25 mm otvorovým rastrem.
 - Zadní panel: Osazen šrouby Torx M6. Možnost zámeny za zadní dvere. Verze RD je dodávána s zadními dveřmi místo zadního panelu.
 - Bocní zákryty: Dodávány jako príslušenství.
 - Strešní zákryt: Odnímatelný.
 - Zámek: 4bodový táhlový mechanizmus Nezasahuje do vnitrního prostoru skríne. Standardní uzáver: 3 mm Doppelbart. Standardní vložky, válcové vložky, kliky a kliky ve tvaru T jsou k dispozici jako príslušenství.
 - Spodní desky: Skládají se ze trí nebo ctyr (D>600) dílu.
 - Montážní deska: Dvojite zahnutá, do skríne se ukládá zasunutím. Hloubkove uzpusobitelná po 25 mm pomocí konzolí MPD02. Dodávaná vne zabalené skríne.
 - Uzemnení: Všechny panely jsou uzemneny prostrednictvím kování a jsou vybaveny samostatným zemnicím svorníkem.
 - Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.
 - Ochrana: Trída IP 55 | TYPE 12 | IK 10.
 - Požadavky na montáž: Standardní dodávka pripravená k radové instalaci. Pro samostatnou instalaci pridejte bocní zákryty.
 - Dodávka: Rám s osazenými dvermi, zadní panel, vrchní panel, spodní desky, montážní deska (u verze PER5 není pribalena) a rám dverí. U skríní o šírce 400 mm není pribalena montážní deska, spodní desky a rám dverí. U skríní o výšce 2200 mm obsahuje dodávka dva na hloubku usazené CMB profily. Dodávka obsahuje také zemnicí šrouby. Zboží je dodáváno na paletách, jejichž šírka odpovídá šírce skríne, aby nebylo nutné odstranení. Všechny obalové materiály jsou recyklovatelné.
 
Specifikace
| Body Thickness | 1.5mm | 
| Tloušťka dveří | 2mm | 
| Materiál | Ocelový Plech | 
| Povrchová úprava | Strukturovaný Práškový | 
| Kód barvy | RAL 7035 | 
Certifikace
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
 - Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.