Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

STB Photo Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

Skrínky z oceli, STB

Svorkovnice z mekké oceli, STB, se stupnem krytí IP 66. Jsou bežne k dispozici v ruzných velikostech. Rada STB se skvele hodí do nárocného vnitrního prostredí. Do svorkovnice se nemuže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání soucásti a zbytecných prostoju.

Číst více Zobrazit méně

Průmyslové normy

UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL, EAC

Číst více Zobrazit méně Vytisknout tuto stránku
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Body Thickness 1.2mm
Tloušťka dveří 1.2mm
Body Thickness 18ga
Tloušťka dveří 18ga
Barva Light Gray
Materiál Ocelový Plech
Povrchová úprava Strukturovaný Práškový
Kód barvy RAL 7035
Data Copied
Metrické   |   Imperiální

Diagrams

Výhody
Prostředky
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.