Mekká ocel jedny dvere kompaktní verze, MKS
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Mekká ocel jedny dvere kompaktní verze, MKS
Kompaktní volne stojící skríne z mekké oceli s jednemi dvermi, MKS, se stupnem krytí IP 55, jsou bežne k dispozici v ruzných velikostech. Tato rada skríní je ideální pro celou radu ruzných použití. Do skríne se nemuže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání soucásti a zbytecných prostoju.
Průmyslové normy
cULus_UL Listed
CE, UK CA, UL, EAC
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Materiál: Telo: Lakovaná ocel 1.35 mm. Zadní a horní panely: Lakovaná ocel 1.5 mm. Dvere: Lakovaná ocel 2 mm. Montážní deska: Galvanizovaná ocel, 3 mm. Podlahové plechy: Galvanizovaná ocel, 1 mm.
- Telo: Ctyrikrát ohnutý a rám se švovými sváry Integrované hloubkové profily se roztecí kanáluování umožnujícím nastavení hloubky montážního panelu.
- Dvere: Primontované pomocí ctyr pantu umožnujících pravé i levé otevírání. Vcetne rámu dverí s 25 mm roztecí kanáluování.
- Zadní panel: Osazen šrouby Torx M6. Možnost zámeny za zadní dvere.
- Strešní zákryt: Odnímatelný.
- Zámek: 4bodové táhlové uzávery Nezasahuje do vnitrního prostoru skríne. Standardní oboustranný zámek s 3 mm vložkou. Standardní vložky, válcové vložky, kliky a kliky ve tvaru T jsou k dispozici jako príslušenství.
- Spodní desky: Skládá se ze trí dílu.
- Montážní deska: Dvakrát ohnutá, zasouvá se na své místo Nastavitelná hloubka v krocích po 25 mm pomocí držáku MPD02 Dodává se mimo balení skríne.
- Uzemnení: Všechny panely jsou uzemneny prostrednictvím kování a jsou vybaveny samostatným zemnicím svorníkem.
- Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.
- Ochrana: Trída IP 55 | TYPE 12 | IK 10.
- Dodávka: Telo s namontovanými dvermi, zadním panelem, strešním zákrytem, spodními deskami, montážní deskou a rámem dverí (krome verze PE). Dodávka obsahuje také zemnicí šrouby. Skrín se dodává na palete odpovídající šírce skríne. Všechny obalové materiály jsou recyklovatelné.
Specifikace
| Body Thickness | 0.05in |
| Tloušťka dveří | 0.08in |
| Body Thickness | 1.35mm |
| Tloušťka dveří | 2mm |
| Barva | Light Gray |
| Materiál | Ocelový Plech |
| Povrchová úprava | Strukturovaný Práškový |
| Kód barvy | RAL 7035 |
Certifikace
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.